Esecuzione
Per pressioni differenziali molto basse, DT - GM 87 10 226
Diametro nominale in mm
100, 160
Classe di precisione
1,6
Campi scala
- Modello 716.11:
DN 100: 0 ... 10 a 0 ... 250 mbar
DN 160: 0 ... 6 a 0 ... 250 mbar - Modello 736.11:
DN 100: 0 ... 16 a 0 ... 250 mbar
DN 160: 0 ... 2,5 a 0 ... 250 mbar
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di pressione e vuoto
Pressione di lavoro
Statica: valore di fondo scala
Fluttuante: 0,9 x valore di fondo scala
Protezione da sovraccarico
Valore di fondo scala
Pressione max. di esercizio (pressione statica)
250 mbar
Temperature consentite
Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: massimo +70 °C
Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla temperatura di riferimento (+20 °C):
max. ±0.5 %/10 K del valore di fondo scala
Grado di protezione
IP 66 conforme a IEC/EN 60529