Projeto
Para pressões diferenciais muito baixas, DT - GM 87 10 226
Tamanho nominal em mm
100, 160
Classe de precisão
1,6
Faixas de escala modelo 716.11
NS 100: 0...10 a 0...250 mbar
NS 160: 0...6 a 0...250 mbar
Faixas de escala modelo 736.11
NS 100: 0...25 a 0...250 mbar
NS 160: 0...2,5 a 0...250 mbar
Limitação de pressão
Estável: valor da escala completa
Flutuante: 0,9 x valor da escala completa
Segurança contra sobrecarga
Valor de escala completa
Máx. pressão de trabalho (pressão estática)
250mbar
Temperatura permitida
Ambiente: -20 ... +60°C
Médio: +70°C no máximo
Efeito de temperatura
Quando a temperatura do sistema de medição se desvia da temperatura de referência (+20°C):
Máx. ±0,5%/10 K do valor da escala completa
Proteção de entrada
IP66 de acordo com IEC/EN 60529