Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
С капилляром, номинальный размер 27 мм. и 40 мм.
Применения
- Для газообразных и жидких, не слишком вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред, не вызывающих коррозию медных сплавов
- Техника для систем отопления
Особенности
- Технологическое присоединение: G ¼ B или штекерное соединение
- Диапазон шкалы: 0 – 4 бар (0 – 60 фунт/кв. дюйм) или 0 – 6 бар (0 – 100 фунт/кв. дюйм)
- Очень прост в установке (защелкивающееся крепление)
- Сгибание или сворачивание пластмассового капилляра в спираль не требуется
- Пригодность пластикового капилляра подтверждена длительными испытаниями в условиях, характерных для области его применения
Описание
Модель 101.00 представляет собой манометр с трубкой Бурдона с капилляром. В основе данного прибора лежит проверенная временем система измерения с помощью трубки Бурдона. Пластмассовый корпус поставляется с номинальными размерами 27 мм. и 40 мм.
Особенности капилляров
Благодаря длине и гибкости капилляра, монтажное положение манометра может не зависеть от точки измерения. В пластмассовом капилляре используется особый материал, сохраняющий стойкость в течение длительного срока даже при высоких температурах. Преимущество пластиковых капилляров по сравнению с латунными или медными заключается в том, что их не нужно гнуть или сворачивать в спираль. Таким образом, за счет пластмассового капилляра монтаж значительно упрощается и исключается риск усталостного разрушения.
Область применения в отопительной технике
Данные приборы хорошо подходят для применения в отопительной промышленности. Пригодность прибора подтверждена в ходе длительных испытаний в характерных условиях применения.
Варианты исполнения с учетом требований заказчика
Опираясь на многолетний опыт производства и разработки, компания WIKA также рада предложить индивидуальные решения для клиентов. По запросу возможно оснащение стандартного технологического соединения G ¼ B пластмассовым уплотнительным кольцом на резьбе. Таким образом устраняются трудоемкие и ошибочные операции по герметизации при монтаже. Для разработки технологических соединений по индивидуальному заказу WIKA предлагает также пластмассовые штекерные соединения, отвечающие всем требованиям.