Dimensione nominale in mm
Modello 101.00: DN 40
Modello 101.12: DN 27
Classe di precisione
DN 40: 2.5 %
DN 27: 4 %
Campi scala
0 ... 4, 0 ... 6 bar
Pressione di lavoro
Statica: 3/4 x valore di fondo scala
Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala
Breve periodo: Valore di fondo scala
Temperature consentite
Ambiente: 0 ... +60 °C
Fluido: massimo +60 °C
Influenza della temperatura
In caso di differenza tra la temperatura di riferimento (+20 °C) e quella del sistema di misura:
max. ± 0,4 %/10 K della differenza