Manômetro com tubo Bourdon, liga de cobre
Com capilar, NS 27 [1"] e 40 [1 ½"]
Aplicações
- Para meios gasosos e líquidos que não são altamente viscosos ou cristalizantes e não atacam peças de liga de cobre
- Tecnologia de aquecimento
Características especiais
- Conexão ao processo: G ¼ B ou conexão de plug
- Faixa de escala: 0…4 bar [0 ... 60 psi] ou 0… 6 bar [0 ... 100 psi]
- Modelo 101.00: Muito simples de instalar (montagem snap-in)
- Não é necessário dobrar ou enrolar o capilar plástico
- Adequação do capilar plástico confirmada em testes de longo prazo sob condições características de aplicação
Descrição
Os modelos 101.00 e 101.12 são manômetros de tubo Bourdon com capilar. Esses instrumentos são baseados no comprovado sistema de medição com tubo Bourdon. A caixa plástica está disponível em tamanhos nominais de 27 mm [1"] e 40 mm [1 ½"].
Recursos capilares
Devido ao comprimento e flexibilidade do capilar, a posição de montagem do manômetro pode ser independente do ponto de medição. A versão capilar plástica utiliza um material específico, mantendo a resistência de longo prazo também em altas temperaturas. Uma vantagem dos capilares de plástico, em relação aos capilares de latão ou cobre, é que estes não precisam ser dobrados ou enrolados. Assim, o capilar plástico facilita muito a instalação e elimina o risco de qualquer fratura por fadiga.
Área de aplicação em tecnologia de aquecimento
Estes instrumentos são particularmente adequados para aplicação na indústria de aquecimento. A adequação do instrumento foi confirmada em testes de longo prazo sob condições características de aplicação.
Versões customizadas
Com base em muitos anos de experiência em fabricação e desenvolvimento, a WIKA também tem prazer em oferecer soluções específicas para o cliente. A conexão de processo padrão G ¼ B também pode ser completada mediante solicitação com um anel de vedação de plástico na rosca. Isso elimina a vedação demorada e propensa a erros durante a montagem. Para projetos de conexão de processo específicos do cliente, a WIKA também oferece o desenvolvimento de conexões plásticas para atender aos requisitos.