Bourdon-kaarellinen painemittari, kupariseoksesta
Kapillaarilla varustettuna, NS 27 [1"] ja 40 [1 ½"]
Sovellukset
- Kaasumaisille ja nestemäisille aineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä eivätkä hyökkää kupariseososiin.
- Lämmitystekniikka
Erikoisominaisuudet
- Prosessiyhteys: G ¼ B tai pistokeliitäntä
- Asteikkoalue: 0...4 bar [0 ... 60 psi] tai 0... 6 bar [0 ... 100 psi]
- Erittäin helppo asentaa (snap-in-kiinnitys)
- Muovikapillaaria ei tarvitse taivuttaa tai kelata
- Muovikapillaarin soveltuvuus on vahvistettu pitkäaikaisissa testeissä tyypillisissä käyttöolosuhteissa
Kuvaus
Malli 101.00 on kapillaarilla varustettu Bourdon-putkipainemittari. Tämä laite perustuu hyväksi havaittuun Bourdon-putken mittausjärjestelmään. Muovikotelo on saatavana nimelliskokoina 27 mm [1"] ja 40 mm [1 ½"].
Kapillaariset ominaisuudet
Kapillaarin pituuden ja joustavuuden ansiosta painemittarin asennuspaikka voi olla riippumaton mittauspisteestä. Muovikapillaariversiossa käytetään erityistä materiaalia, joka säilyttää pitkäaikaisen kestävyyden myös korkeissa lämpötiloissa. Muovisten kapillaarien etuna messinki- tai kuparikapillaareihin verrattuna on se, että niitä ei tarvitse taivuttaa tai kierrättää. Muovinen kapillaari helpottaa asennusta huomattavasti ja poistaa väsymismurtumien riskin.
Sovellusalue lämmitystekniikassa
Nämä laitteet soveltuvat erityisesti lämmitysteollisuuden käyttöön. Laitteen soveltuvuus vahvistettiin pitkäaikaisissa testeissä tyypillisissä käyttöolosuhteissa.
Yksittäiset asiakasvaihtoehdot
WIKA tarjoaa mielellään myös asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka perustuvat monien vuosien kokemukseen valmistuksesta ja kehityksestä. G ¼ B -standardin mukainen prosessiliitäntä voidaan pyynnöstä täydentää myös kierteessä olevalla muovisella tiivisterenkaalla. Näin vältytään aikaa vievältä ja virhealttiilta tiivistämiseltä asennuksen aikana. Asiakaskohtaisia prosessiliitäntämalleja varten WIKA tarjoaa myös muovisten pistokeliitäntöjen kehittämistä vaatimusten mukaisesti.