Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR10-B

Termorresistência

Para poço termométrico adicional

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.02 Data sheet SP 05.25 Data sheet SP 05.26 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3 Documentação especial

Aplicações

  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Geração de energia
  • Indústria química
  • Indústria alimentícia
  • Aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC)

Características especiais

  • O sensor varia de -196 a +600 °C [-320 a +1,112 °F]
  • Para montagem em todos os designs de poços termométricos padrão
  • Elemento de medição com mola (substituível)
  • Sensores Pt100 ou Pt1000
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação

Descrição

Os termorresistência desta série podem ser combinados com um grande número de designs de poços termométricos. A operação sem poço termométrico só é recomendada em determinadas aplicações.

Uma ampla variedade de combinações possíveis de sensor Pt100 ou Pt1000, cabeçote de conexão, comprimento de inserção, comprimento do pescoço, conexão ao poço termométrico, etc. estão disponíveis para os termômetros; adequado para qualquer dimensão de poço termométrico e qualquer aplicação.

Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TR10-B.