Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR10-B

Termoresistenza

Per pozzetto aggiuntivo

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.02 Scheda tecnica SP 05.25 Scheda tecnica SP 05.26 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3 Documentazione speciale

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Generazione di energia e centrali elettriche
  • Industria chimica
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Settori igienico-sanitario, riscaldamento e condizionamento dell’aria

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore di -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Per l'installazione in tutti i pozzetti termometrici in esecuzione standard
  • Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
  • Sonde Pt100 o Pt1000
  • Esecuzioni con protezione antideflagrante sono disponibili per diversi tipi di omologazioni

Descrizione

Le termoresistenze di questa serie possono essere combinate con un gran numero di pozzetti termometrici / tubi di protezione. Il funzionamento senza pozzetto/tubo di protezione è consigliato solo in alcune applicazioni.

Per le sonde, sono disponibili un'ampia gamma di combinazioni possibili di sensori Pt100 o Pt1000, testa di connessione, profondità di immersione, lunghezza di estensione, attacco al pozzetto termometrico/tubo di protezione, ecc.; adatte per qualsiasi dimensione del pozzetto e qualsiasi applicazione.

Per la TR10-B è disponibile un gran numero di diverse omologazioni per la protezione antideflagrante.

I trasmettitori analogici o digitali WIKA possono essere installati nella testa di connessione della TR10-B.