Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR10-B

Termometr rezystancyjny

Do montażu z osłoną termometryczną

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.02 Karta katalogowa SP 05.25 Karta katalogowa SP 05.26 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3 Specjalna dokumentacja

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i zbiorników
  • Energia i technologia elektrowni
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Do montażu we wszystkich standardowych osłonach termometrycznych
  • Sprężynowy wkład pomiarowy (wymienny)
  • Czujniki Pt100 lub Pt1000
  • Wersje z ochroną przeciwwybuchową są dostępne dla wielu typów aprobat

Opis

Termometry rezystancyjne tej serii można łączyć z wieloma wersjami konstrukcyjnymi osłon termometrycznych. Eksploatacja bez osłony termometrycznej jest zalecana tylko w określonych zastosowaniach.

Dostępna jest szeroka paleta możliwych kombinacji czujnika Pt100 lub Pt1000, główki przyłączeniowej, długości wkładu, długości szyjki przedłużeniowej, podłączenia do osłony termometrycznej itp. do różnych termometrów; dostosowana do wszystkich wymiarów osłony termometrycznej i różnych zastosowań.

Opcjonalnie możliwe jest podłączenie przetworników analogowych lub cyfrowych WIKA do główki przyłączeniowej modelu TR10-B.