Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR10-0

Termorresistência

Montagem industrial

Documentos selecionados
Data sheet TE 61.01 Data sheet AC 80.30 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Indústrias químicas e petroquímicas
  • Medição de máquinas, instalações e tanques
  • Indústrias de óleo e gás
  • Energia e utilidades
  • Celulose e papel

Características especiais

  • O sensor varia de -196 a +600°C [-321 a +1.112°F]
  • O sensor RTD pode ser montado em um poço termométrico ou diretamente em um processo com o uso de um acessório fixo, com mola ou de compressão
  • Os conjuntos podem ser fornecidos com ou sem transmissores para converter o sinal de resistência em uma saída analógica ou digital
  • O conjunto possui aprovações elétricas para locais perigosos à prova de explosão, proteção contra entrada e áreas de uso geral.
  • As autoridades elétricas que registraram essas aprovações incluem CSA, FM, IECEx e ATEX. As aprovações podem ser com ou sem poço termométrico acoplado. Nosso caminho de chama integral é necessário quando fornecido sem poço termométrico
  • O sensor RTD é acionado por mola, garantindo um contato positivo com a base do poço termométrico (substituível)

Descrição

Os termorresistência desta série podem ser combinados com um grande número de designs de poços termométricos. O uso sem poço termométrico é permitido ao usar uma conexão fixa (soldada).

Uma ampla variedade de combinações possíveis de sensor, cabeçote de conexão, comprimento de inserção, comprimento do pescoço, conexão ao poço termométrico, etc. estão disponíveis para os termômetros; adequado para praticamente qualquer dimensão de poço termométrico.

Os RTDs desta série podem ser inseridos diretamente em um processo ou combinados com uma variedade de designs de poços termométricos.

Sensores de substituição também podem ser configurados para o modelo de sensor RTD da série TR10.