Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR10-0

Termoresistenza

Assieme industriale

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 61.01 Scheda tecnica AC 80.30 Manuale d'uso #1 Manuale d'uso #2 Manuale d'uso #3

Applicazioni

  • Industria chimica e petrolchimica
  • Misura di macchinari, impianti e serbatoi
  • Industrie oil & gas
  • Energia elettrica e utilities
  • Cellulosa e carta

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore di -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]
  • La termoresistenza può essere formata o montata nel processo per mezzo di un dado scorrevole o di una bussola con caricamento a molla.
  • Gli assiemi possono essere forniti con o senza trasmettitori per convertire il segnale di resistenza in un'uscita analogica o digitale.
  • L'assieme è dotato di omologazione elettriche per aree pericolose a rischio di esplosione, per il grado di protezione e aree di utilizzo generich.
  • Le autorità elettriche che hanno registrato queste omologazioni includono CSA, FM, IECEx e ATEX. Le omologazioni possono essere con o senza pozzetto termometrico montato. Il nostro percorso di fiamma integrale è necessario quando viene fornito senza pozzetto termometrico.
  • La termoresistenza con sisrtema di molleggio garantisce un contatto positivo con la base del pozzetto (sostituibile).

Descrizione

Le termoresistenze di questa serie possono essere combinate con una ampia gamma di pozzetti. L'uso senza un pozzetto è consentito quando si usa un giunto fisso (saldato).

Sono disponibili una ampia varietà di termoelementi, testine di connessione, lunghezze di immersione, lunghezze di estensione ed attacchi al pozzetto per l'adattamento a quasi ogni dimensione del pozzetto.

Le termocoppie di questa serie possono essere combinate con moltissime esecuzioni di pozzetti.

I sensori di ricambio possono essere configurati anche per il modello di termoresistenza della serie TR10.