WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR10-0

Weerstandsthermometer

Industriële montage

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 61.01 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding #1 Gebruikshandleiding #2 Gebruikshandleiding #3

Toepassingen

  • Chemische en petrochemische industrieën
  • Machines, installaties en tankmetingen
  • Olie- en gasindustrie
  • Energie en nutsvoorzieningen
  • Pulp en papier

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]
  • De RTD-sensor kan in een thermowell of rechtstreeks in een proces worden gemonteerd met behulp van een vaste, veerbelaste of compressiefitting
  • De assemblages kunnen worden geleverd met of zonder transmitters om het weerstandssignaal om te zetten naar een analoog of digitaal uitgangssignaal
  • De assemblage heeft elektrische goedkeuringen voor explosieveilige gevaarlijke locaties, inbraakbeveiliging en gebieden voor algemene doeleinden.
  • Elektrische instanties die deze goedkeuringen hebben geregistreerd zijn onder andere CSA, FM, IECEx en ATEX. De goedkeuringen kunnen met of zonder aangesloten thermowell zijn. Ons geïntegreerd vlampad is vereist wanneer het geleverd wordt zonder thermowell
  • De RTD-sensor is veerbelast voor goed contact met de onderkant van de thermowell (vervangbaar)

Omschrijving

Weerstandsthermometers van deze serie kunnen worden gecombineerd met een groot aantal uitvoeringen van de thermowell. Gebruik zonder thermowell is toegestaan bij gebruik van een vaste (gelaste) fitting.

Een groot aantal mogelijke combinaties sensoren, aansluitkoppen, inbrenglengtes, neklengtes, aansluitingen op thermowell enz. zijn verkrijgbaar voor de thermometers, geschikt voor elk formaat thermowell en vrijwel elke toepassing.

De weerstandsthermometers uit deze serie kunnen direct in een proces geplaatst worden of gecombineerd worden met diverse thermowell-ontwerpen.

Vervangende sensoren kunnen ook worden geconfigureerd voor het RTD-sensortype uit de TR10-serie.