Sensor de temperatura com cinta
Com cabo de conexão
Aplicações
- Bombas de calor
- Usina combinada de calor e energia
- Sistemas solares térmicos
- Sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração
- Fabricante de máquinas e equipamentos
Características especiais
- Faixas de medição de -50 ... +200 °C
- O sistema de dutos permanece selado
- O meio não é afetado
- Montagem fácil com suporte de montagem rápida
- Boa transferência de calor através da manga de alumínio
Descrição
O modelo TF44 sensor de temperatura com cinta é usado para medição de temperatura em superfícies de tubos na faixa de -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. Como resultado da medição indireta de temperatura, por um lado, qualquer influência no meio é evitada e, por outro lado, o meio não tem efeito na vida útil do termômetro (por exemplo, carga de alta pressão, meio agressivo).
O contorno especial de um sensor de temperatura com cinta, a luva de alumínio da sonda permite uma transferência de calor excepcional da tubulação para o termômetro. O uso de pasta térmica geralmente não é necessário. Para manter a influência da temperatura ambiente tão baixa quanto possível, recomendamos que o ponto de medição esteja bem isolado. Em particular, para grandes diferenças de temperatura entre o meio e o ambiente, é essencial um bom isolamento do ponto de medição.
Para uma montagem rápida e particularmente fácil, o TF44 possui suportes de montagem rápida WIKA para diferentes diâmetros de tubos. Com eles, os sensores de temperatura tipo cinta modelo TF44 podem ser montados facilmente sem ferramentas.
O TF44 consiste em um elemento de medição dentro de uma capa de alumínio. A conexão da sonda ao sistema eletrônico de avaliação é realizada através de um cabo de conexão em PVC ou silicone.