Opaskowy czujnik temperatury
Z przewodem połączeniowym
Zastosowanie
- Pompy ciepła
- Elektrociepłownie
- Systemy solarne
- Ciepłownictwo, klimatyzacja, wentylacja i systemy chłodnicze
- Budowa maszyn
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe od -50 ... +200 °C
- System rurociągów pozostaje szczelny
- Brak wpływu na medium
- Łatwy montaż dzięki uchwytowi szybkiego montażu
- Dobre przenoszenie ciepła przez aluminiową tuleję
Opis
Opaskowy czujnik temperatury model TF44 służy do pomiaru temperatury powierzchni rur w zakresie -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. W efekcie pośredniego pomiaru temperatury, z jednej strony unika się wpływu na medium, a z drugiej strony medium nie ma wpływu na żywotność termometru (np. obciążenia wysokociśnieniowe, media agresywne).
Specjalnie wyprofilowana, aluminiowa tuleja opaskowego czujnika temperatury umożliwia wyjątkowy transfer ciepła z rurociągu do termometru. Nie jest wymagane stosowanie mieszanki termicznej. W celu utrzymania jak najmniejszego wpływu temperatury otoczenia, zaleca się dobrą izolację punktu pomiarowego. Ma ona istotne znaczenie w szczególności dla dużych różnic temperatur pomiędzy medium a otoczeniem.
W celu szybkiego i łatwego montażu, TF44 posiada uchwyty montażowe WIKA dla różnych średnic rur. Dzięki nim, termometry opaskowe model TF44 można łatwo zamontować bez użycia narzędzi.
TF44 składa się z elementu pomiarowego umieszczonego w aluminiowej tulei. Połączenie czujnika z elektroniką obliczeniową odbywa się poprzez przewód przyłączeniowy z PVC lub silikonu.