KTY 、その他はお問い合わせください
プラチナエレメントは、国際規格(IEC 751 / DIN EN 60751)に適合するという利点があります。材料および製造基準の都合で、NTCとKTYの半導体素子の標準化は不可能です。このため、これらの交換能力には限界があります。
プラチナエレメントを有するストラップ固定型温度センサの更なる利点は、より良好な長期安定性及びより広い温度範囲とその挙動です。
NTCのストラップオン型温度センサでも高い測定精度と直線性が得られますが、温度範囲が限られています。NTCは、プラチナエレメントの低い温度での応答性が問題になった際に適用されます。