Strap-on temperatuursensor
Met aansluitdraad
Toepassingen
- Warmtepompen
- Warmtekrachtkoppelingcentrale
- Zonthermische systemen
- Verwarmings-, ventilatie-, klimaatregelings- en koelsystemen
- Machinebouw
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken van -50 ... +200 °C
- Het pijpleidingensysteem blijft afgedicht
- Het medium wordt niet beïnvloed
- Eenvoudige bevestiging met snelbevestigingsbeugel
- Goede warmteoverdracht door aluminium goot
Omschrijving
De strap-on temperatuursensor model TF44 wordt gebruikt voor temperatuurmeting op pijpoppervlakken in het bereik van -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. Door de indirecte temperatuurmeting wordt aan de ene kant beïnvloeding van het medium vermeden, en heeft aan de andere kant het medium geen effect op de levensduur van de temperatuur (bijv. hogedruklasten, agressieve media).
De speciaal gevormde aluminium sondehuls van een strap-on temperatuursensor zorgt voor een uitzonderlijke warmteoverdracht van de pijpleiding naar de thermometer. Er is meestal geen thermische verbinding nodig. Om de invloed van de omgevingstemperatuur zo laag mogelijk te houden, raden wij een goed geïsoleerd meetpunt aan. Voorval voor grote temperatuurverschillen tussen medium en de omgeving is goede isolatie van het meetpunt essentieel.
Voor een snelle en vooral eenvoudige bevestiging beschikt de TF44 over WIKA snelbevestigingsbeugels voor verschillende pijpdiameters. Hiermee kunnen type TF44 strap-on temperatuursensoren gemakkelijk zonder gereedschap worden bevestigd.
De TF44 bestaat uit een meetcel met een aluminium huls. De aansluiting van de voeler op de evaluatie-elektronica wordt verkregen via een aansluitdraad van pvc of silicone.