Sensores de inclinação do modelo N131C para áreas classificadas são projetados com um invólucro à prova de chamas e, por exemplo, destinado a aplicações em áreas offshore, para aplicações marítimas e para a indústria de petróleo e gás.
Os campos de aplicação destes sensores são diversos. Devido ao invólucro à prova de chamas, eles atendem à proteção contra ignição tipo Ex d. Sensores de inclinação com invólucro à prova de chamas são usado em plantas offshore para extração de petróleo e gás.
Os sensores têm uma faixa de medição de até 360° e oferecem uma exatidão e precisão extraordinariamente altas em todo a faixa de medição. Outras faixas de medição, específicas do cliente também, também são possíveis. A resolução do valor medido é 0,01°.