Los sensores de inclinación Ex con carcasa antideflagrante son óptimos para tareas muy exigentes en áreas clasificadas. Las aplicaciones de estos sensores son muy variadas. Los sensores de inclinación Ex proporcionan una mayor seguridad para grúas y excavadoras y en aplicaciones en áreas clasificadas como la industria del petróleo y el gas.
Ofrecen un ángulo preciso de posición en relación con el campo gravitatorio de la tierra. El sensor está diseñado para mediciones redundantes de 360° y ofrece una excelente exactitud y precisión con una resolución de 0,01° en todo el rango de medición.