耐圧防爆容器 Ex d、冗長、0 ... 360度
危険場所用耐圧防爆容器付き傾斜センサーは、特に困難な作業用に設計されています。本センサーはさまざまな分野での使用が可能です。危険場所用傾斜センサーは、クレーンや掘削機、さらに石油・ガス産業のような危険な使用に対して、より高い安全性を備えています。
地球の重力場に対して正確な指向角度を提供します。センサーは360度の冗長測定設計で、全測定範囲に対して分解能0.01の高い正確性および精度で測定します。