I sensori di inclinazione con custodia antideflagrante per aree pericolose sono progettati per compiti particolarmente impegnativi. I campi di applicazione di questi sensori sono diversi. I sensori di inclinazione per aree pericolose offrono una maggiore sicurezza per le gru e gli escavatori e nelle applicazioni pericolose come quelle dell'industria oil & gas.
Il valore misurato dal sensore viene utilizzato per calcolare se la macchina è conforme alle norme di sicurezza specificate dal produttore. In questo modo, è possibile ottenere un preciso angolo di orientamento in funzione del campo gravitazionale della terra.
Il sensore è progettato per misure ridondanti di 360° e offre un'accuratezza e precisione straordinariamente elevate con una risoluzione di lettura di 0,01° sull’intero campo di misura.