Monobloco
Com conexão flangeada
Aplicações
- Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, usinas de energia
- Para meios agressivos gasosos e líquidos altamente viscosos ou cristalizantes, também em ambientes agressivos
- Conexão direta de instrumentos de medição de pressão a tubulações flangeadas ou vasos sem válvulas de interface
- Válvula de corte com função de drenagem ou ventilação como ponto de derivação para instrumentação
- Anexado a indicadores de nível ou instrumentos de pressão diferencial na medição de nível
Características especiais
- Maior segurança com assentos fechados em metal e vedação dupla do corpo
- Usinagem de alta qualidade garante operação suave com baixo torque e baixo desgaste
- Testada contra vazamentos conforme taxas previstas na BS 6755/ISO 5208 nível A
- Arranjo personalizável com válvulas de esfera e agulha
- Combinação de válvulas e instrumentos específica do cliente (conexão) mediante solicitação
Descrição
O monobloco foi projetado para atender aos requisitos da indústria de processos, especialmente para aplicações de gás natural e fluidos agressivos.
O design compacto integra uma ou duas válvulas de corte para separar o processo do lado do instrumento e uma válvula de ventilação. O design modular monobloco permite a utilização de um arranjo de válvulas esfera e/ou válvulas agulha.
Para aplicações com meios líquidos ou sujos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.
O design da sede e as vedações redundantes do corpo da válvula garantem alta durabilidade e estanqueidade.
Caso a sede macia falhe, a sede metal com metal garantirá que a válvula ainda possa ser operada e colocada em uma posição segura.
A estanqueidade é garantida para a ligação entre o processo e o instrumento de medição e para a atmosfera.
A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula.
O acabamento superficial também minimiza a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.