Monoblok
Z przyłączem kołnierzowym
Zastosowanie
- Przemysł naftowy i gazowy, przemysły chemiczne i petrochemiczne, elektrownie
- Do agresywnych mediów gazowych i ciekłych o wysokiej lepkości lub krystalizacji, również w środowiskach agresywnych.
- Bezpośrednie podłączenie przyrządów do pomiaru ciśnienia do rurociągów kołnierzowych lub zbiorników bez zaworów pośredniczących
- Zawór odcinający z funkcją opróżniania lub odpowietrzania jako punkt poboru dla oprzyrządowania
- Podłączany do wskaźników poziomu lub przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień w pomiarach poziomu
Specjalne właściwości
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki metalowym gniazdom i podwójnemu uszczelnieniu korpusu
- Wysokiej jakości obróbka gwarantuje płynną pracę przy niskim momencie obrotowym i niskim zużyciu.
- Szczelność sprawdzona zgodnie z normą BS6755 / ISO 5208, wskaźnik szczelności A
- Konfigurowalny układ z zaworami kulowymi i iglicowymi
- Kombinacja zaworów i przyrządów dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie) na życzenie
Opis
Monoblok został zaprojektowany, aby spełnić wymagania przemysłu przetwórczego, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z gazem ziemnym i agresywnymi płynami.
Kompaktowa konstrukcja zawiera jeden lub dwa zawory odcinające oddzielające proces od strony przyrządu oraz zawór odpowietrzający. Modułowa konstrukcja monoblokowa pozwala na zastosowanie układu zaworów kulowych i/lub zaworów iglicowych.
Do zastosowań z ciekłymi lub brudnymi mediami zalecane są zawory kulowe ze względu na łatwe czyszczenie prostego otworu wewnętrznego.
Konstrukcja gniazda i nadmiarowe uszczelnienia korpusu zaworu zapewniają wysoką trwałość i szczelność.
W przypadku awarii miękkiego gniazda, gniazdo metal-metal zapewnia, że zawór może być nadal obsługiwany i ustawiony w bezpiecznej pozycji.
Szczelność jest gwarantowana dla połączenia między procesem a przyrządem pomiarowym oraz w kierunku atmosfery.
Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu.
Wykończenie powierzchni minimalizuje również korozję powodowaną przez agresywne media i ułatwia czyszczenie.