Monobloc
avec raccord à bride
Applications
- Industries Oil & Gaz, industries chimie/pétro chimie, centrales électriques
- Pour fluides agressifs gazeux et liquides très visqueux ou cristallisants, même en milieu agressif
- Raccordement direct d'appareils de mesure de pression à des tuyauteries ou réservoirs à brides sans vannes d'interface
- Vanne d'arrêt avec fonction de vidange ou d'aération comme point de prise d'eau pour l'instrumentation
- Attaché aux indicateurs de niveau ou aux instruments de pression différentielle dans la mesure de niveau
Particularités
- Sécurité accrue grâce aux coques métalliques fermées et au double joint d'étanchéité du corps
- L'usinage de haute qualité garantit un fonctionnement sans à-coups avec un faible effort et une faible usure
- Etanchéité testée selon BS6755 / ISO 5208 débit de fuite A
- Montage personnalisable avec vannes à bille et à pointeau
- Combinaison de vannes et d'appareils selon les besoins du client (branchement) sur demande
Description
Le monoblock a été conçu pour répondre aux besoins de l'industrie du process, spécialement pour les applications de gaz naturel et de fluides agressives. L'exécution compacte intègre une ou deux vannes d'arrêt pour séparer le process du côté de l'instrument et d'une vanne de purge.
L'exécution modulaire du monoblock permet l'utilisation d'un ensemble de vannes à boisseau sphérique et/ou de vannes à pointeau. Pour les applications avec médias liquides ou sales, les vannes spériques sont recommandées pour l'entretien facile de la partie droite de l'alésage interne.
La conception de la coque et les joints redondants du corps de vanne assurent une grande longévité et étanchéité.
En cas de défaillance de la coque souple, le joint d'étanchéité métallique garantit que la vanne peut toujours être actionnée et mise en position de sécurité. L'étanchéité est garantie pour la liaison entre le process et l'instrument de mesure et vers l'atmosphère.
L'usinage de finition supérieure des parties internes permet une opération précise et facile, même lors de haute pression et après de longues périodes sans fonctionnement des vannes. La surface de finition minimise aussi la corrosion dûe aux médias agressifs et facilite l'entretien.