Monoblok
Met flensaansluiting
Toepassingen
- Olie- en gasindustrie, chemische en petrochemische industrie, energiecentrales
- Voor gasvormige en vloeibare agressieve media die zeer stroperig of kristalliserend zijn, ook in agressieve omgevingen
- Directe aansluiting van drukmeetinstrumenten op geflensde pijpleidingen of vaten zonder interfacekleppen
- Afsluiter met aftap- of ontluchtingsfunctie als aftappunt voor instrumentatie
- Bevestigd aan niveau-indicatoren of verschildrukinstrumenten bij niveaumeting
Bijzondere eigenschappen
- Verhoogde veiligheid met door metaal omsloten zittingen en dubbele huisafdichting
- Hoogwaardige bewerking garandeert naadloze bediening met een laag aanloopkoppel en geringe slijtage
- Lekdichtheid getest volgens BS 6755 / ISO 5208 lekpercentage A
- Aanpasbare opstelling met kogel- en naaldkleppen
- Klantspecifieke combinatie van ventielen en instrumenten (hook-up) op aanvraag
Omschrijving
Het monoblok is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de procesindustrie, vooral voor toepassingen met aardgas en agressieve vloeistoffen.
Het compacte ontwerp bevat een of twee afsluiters om het proces te scheiden van de instrumentzijde en een ontluchtingsklep. Het modulaire monoblokontwerp maakt een opstelling van kogelkleppen en/of naaldkleppen mogelijk.
Voor toepassingen met vloeibare of verontreinigde media worden kogelkleppen aanbevolen vanwege de eenvoudige reiniging van het rechtdoorgaande inwendige boorgat.
Het ontwerp van de zitting en de redundante afdichtingen van het klephuis garanderen een hoge duurzaamheid en dichtheid.
Als de zachte zitting het begeeft, zorgt de metaal-op-metaal zitting ervoor dat de klep nog steeds kan worden bediend en in een veilige stand kan worden gezet.
De dichtheid voor de verbinding tussen het proces en het meetinstrument en de atmosfeer is gegarandeerd.
De bijzonder goed afgewerkte interne onderdelen garanderen een probleemloze en precieze bediening, zelfs bij hoge drukken en na lange periodes zonder klepbediening.
De afwerking van het oppervlak beperkt tevens corrosie door agressieve media en zorgt voor eenvoudige reiniging.