Conexão estanque a vazamento de gás
Válvula combinada de 3 vias
Aplicações
- Válvula autovedante de 3 vias que permite o isolamento do monitor de densidade de gás
Características especiais
- Adaptações opcionais do cliente
- Projetado para abertura e fechamento repetidos
- Vazamento de hélio testado para um nível de 1 · 10-8 mbar · l/seg para garantir um sistema estanque
Descrição
Mantendo SF6 gás dentro dos tanques do disjuntor durante o processo de enchimento é quase impossível sem o uso de um acoplamento autovedante. Esta válvula especial de 3 vias possui uma porta de enchimento do tanque DN 20 e uma válvula de regulação especial para permitir a verificação sem vazamentos do monitor de densidade de gás e uma válvula autovedante para o monitor de densidade de gás.
A válvula normalmente está na posição “aberta” para que o SF6 gás flui para o monitor de densidade de gás. Porém, ela pode ser movida para a posição “fechada” usando uma chave especial para girar a válvula. A posição exata da válvula pode ser facilmente visualizada porque a seta vermelha do parafuso aponta para a faixa visual onde está indicado “aberto” ou “fechado”. Assim que o parafuso atingir a primeira parte da faixa “fechada”, ele estará 100 % fechado. No entanto, também é possível um estreitamento ainda maior na faixa “fechada”.
As roscas de conexão da válvula DN 20 e do monitor de densidade de gases são lubrificadas com grafite para facilitar a fixação ou remoção da tampa protetora GLTC20.
Tamanho da rosca do tanque
DN 20 (tamanho nominal 20 mm)
Temperatura permitida
Ambiente: -40 °C ... +60 °C
Pressão permitida
Max. 10 bar