Kaasuvuodot estävä liitäntä
3-tieyhdistelmäventtiili
Sovellukset
- Itsetiivistyvä 3-tieventtiili, joka mahdollistaa kaasuntiheysmittarin eristämisen
Erikoisominaisuudet
- Lisävarusteina saatavia toimintoja
- Suunniteltu toistuvaan avaamiseen ja sulkemiseen
- Heliumin vuototesti tasolle 1 - 10-8 mbar - l/sekunnissa, jolla varmistetaan järjestelmän tiiviys
Kuvaus
SF6-kaasun pitäminen katkaisijasäiliöiden sisällä täyttöprosessin aikana on lähes mahdotonta ilman itsetiivistyvää liitintä. Tässä erityisessä 3-tieventtiilissä on säiliön täyttöaukko DN 20 ja erityinen säätöventtiili, joka mahdollistaa kaasuntiheysmittarin vuotovapaan tarkistamisen, sekä itsetiivistyvä venttiili kaasuntiheysmittaria varten.
Venttiili on normaalisti "auki"-asennossa, jotta SF6-kaasu virtaa kaasuntiheysmittariin. Se voidaan kuitenkin siirtää "sulku"-asentoon käyttämällä erityistä avainta venttiilin kääntämiseksi. Venttiilin tarkka asento on helposti nähtävissä, koska ruuvin punainen nuoli osoittaa kohti näkökenttää, jossa on merkintä "auki" tai "kiinni". Kun ruuvi saavuttaa sulkeutumiskaistan ensimmäisen osan, se on 100-prosenttisesti kiinni. Kiristyminen syvemmälle "lähelle" on kuitenkin myös mahdollista.
DN 20 -venttiilin ja kaasuntiheysmittarin liitäntäkierteet on rasvattu grafiitilla GLTC20-suojakorkin kiinnittämisen ja irrottamisen helpottamiseksi.
Säiliön kierteen koko
DN 20 (nimelliskoko 20 mm)
Sallittu lämpötila-alue
Ympäristö: -40 °C ... +60 °C
Suurin sallittu paine
Maks. 10 bar