Gaslekdichte verbinding
3-weg combinatieklep
Toepassingen
- 3-weg zelfdichtende klep die isolatie van gasdichtheidsmonitor mogelijk maakt
Bijzondere eigenschappen
- Optionele klantaanpassingen
- Ontworpen voor herhaald openen en sluiten
- Heliumlek getest tot een niveau van 1 · 10-8 mbar · l/sec om een lekdicht systeem te garanderen
Beschrijving
SF6 gas binnen circuit onderbreker tanks houden tijdens het vulproces is bijna onmogelijk zonder een zelfdichtende koppeling te gebruiken. Deze speciale 3-wegklep heeft een DN 20 tankvulpoort en een speciale regelklep om de gasdichtheidsmonitor lekvrij te kunnen controleren, en een zelfdichtende klep voor de gasdichtheidsmonitor.
De klep staat normaal gesproken in de "open" stand zodat SF6 gas naar de gasdichtheidsmeter stroomt. De klep kan echter in de sluitstand worden gezet met een speciale sleutel om de klep te draaien. De exacte positie van de klep is gemakkelijk te zien omdat de rode pijl van de schroef naar de visuele band wijst waar "open" of "dicht" wordt aangegeven. Zodra de schroef het eerste deel van de "close" band bereikt, is hij 100 % gesloten. Verdere verkrapping dieper in de "close" band is echter ook mogelijk.
De schroefdraden van de DN 20 klep en de gasdichtheidsmonitor zijn ingevet met grafiet om het bevestigen of verwijderen van de GLTC20 beschermkap te vergemakkelijken.
Draadafmeting tank
DN 20 (nominale afmeting 20 mm)
Toegestane temperatuur
Omgeving: -40 °C ... +60 °C
Toegestane druk
Max. 10 bar