Raccord étanche
Valve de combinaison à 3 voies
Applications
- Valve auto-étanche à 3 voies permettant l'isolation du densimètre
Particularités
- Adaptations propres au client en option
- Conçu pour ouvertures et fermetures répétées
- Matériau : aluminium
- Joint torique: caoutchouc EPDM
- Testé à l'hélium jusqu'à un niveau ≤ 1 · 10-8 mbar · l/seconde pour assurer que le système soit bien étanche
Description
Conserver du gaz SF6 à l'intérieur de cuves coupe-circuit pendant le processus de remplissage est presque impossible sans l'aide d'un raccord auto-étanche. Cette valve spéciale à 3 voies est munie d'un port de remplissage de cuve DN-20, d'une valve spéciale de régulation permettant de vérifier sans fuite le densimètre de gaz et d'une valve auto-étanche pour le densimètre.
La valve est normalement en position “ouverte” pour que le gaz SF6 aille vers le densimètre. Cependant, elle peut être mise en position “fermée” en utilisant une clé spéciale pour tourner la valve. La position exacte de la valve peut se voir facilement car la flèche rouge de la vis pointe vers la bande visuelle où “ouvert” ou “fermé” est indiqué. Une fois que la vis atteint la première partie de la bande “fermé”, elle est fermée à 100 %. Il est toutefois possible également de continuer à serrer en direction de la bande “fermé”.
La valve DN 20 et les filetages de raccord du densimètre sont graissés avec du graphite pour faciliter l'opération qui consiste à attacher ou à retirer le couvercle de protection GLTC20.
Taille du filetage de cuve
DN 20 (diamètre 20 mm)
Température admissible
Ambiante : -40 °C ... +60 °C
Pression admissible
Max. 10 bar