Sistema de desidratação de gases
Para equipamentos cheios de gás SF6 durante a operação
Aplicação
- Redução do teor de umidade em SF6 equipamento cheio de gás durante a operação
Características especiais
- Garantir a segurança do sistema através de um sistema de segurança duplo
- Redução eficiente de custos de manutenção em SF6 equipamento cheio de gás (desidratação de gás durante a operação)
- Utilização de dois filtros paralelos (modelo GPF-10) para altas capacidades de absorção de água
- Baixo esforço de manutenção
- Operação fácil e intuitiva através da tela sensível ao toque de 7"
Descrição
Umidade em SF6 equipamento cheio de gás
Nos quadros de média e alta tensão dos operadores da rede elétrica, o SF6 o gás atua como um meio de isolamento extremamente eficiente e opera como extinção do arco durante o processo de comutação.
A realidade costuma ser diferente, já que a pureza absoluta do SF6 o gás é encontrado em muito poucos equipamentos. Dependendo da quantidade de reagentes presentes, sendo a umidade a ocorrência mais frequente, após a entrada de energia, formam-se produtos de decomposição altamente tóxicos. Além disso, os produtos de decomposição não só atacam fortemente as superfícies dos tanques, mas também reduzem progressivamente a rigidez dielétrica dos materiais de isolamento no quadro.
Desidratação de gases em equipamentos durante operação
O sistema de desidratação de gases, modelo GAD-2000, pode reduzir o teor de umidade do SF6 equipamento cheio de gás. Ele retira o gás, seca-o de forma independente e o enche de volta no compartimento de gás. O sistema de segurança duplo que consiste em um controle de segurança SIL2 implementado e uma consulta de status do monitor de densidade de gás permite uma execução sem riscos e sem problemas durante a operação do quadro.
O sistema de desidratação de gases pode ser equipado, opcionalmente, com um módulo GSM para transferência de dados para o dispositivo móvel da operadora. Por exemplo, são transmitidas informações sobre o tempo restante estimado do processo ou os valores atuais de umidade no compartimento de gás, bem como informações sobre operações de serviço necessárias, como substituição de filtro.