Kaasunkuivausjärjestelmä
SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden osalta käytön aikana
Sovellus
- SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden kosteuspitoisuuden vähentäminen käytön aikana
Erikoisominaisuudet
- Järjestelmän turvallisuuden takaaminen kaksoisturvajärjestelmällä
- SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden huoltokustannusten tehokas vähentäminen (kaasun kuivaus käytön aikana)
- Kahden suodattimen käyttäminen samanaikaisesti (malli GPF-10) lisää imukykyä
- Vähäinen huollon tarve
- Helppo ja yksinkertainen käyttö 7":n kosketusnäytössä
Kuvaus
SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden kosteus
Sähköverkonhaltijoiden keski- ja korkeajännitekytkinlaitteissa SF6-kaasu toimii erittäin tehokkaana eristysvälineenä ja sammuttaa valokaaren kytkentäprosessin aikana.
Todellisuus on yleensä erilainen, sillä täysin puhdasta SF6-kaasua on hyvin harvoissa laitteissa. Reaktiivisten aineiden määrästä riippuen ja runsaasta kosteudesta riippuen energiansyötön jälkeen muodostuu erittäin myrkyllisiä hajoamistuotteita. Lisäksi hajoamistuotteet eivät ainoastaan vahingoita säiliöiden pintoja vaan myös asteittain heikentävät kytkinlaitteiston eristysmateriaalien dielektristä tehoa.
Kaasun kuivuminen laitteissa käytön aikana
Kaasun kuivausjärjestelmä, malli GAD-2000, voi vähentää SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden kosteuspitoisuutta. Se ottaa kaasun laitteistosta, kuivaa sen automaattisesti ja palauttaa takaisin kaasutilaan. Kaksoisturvajärjestelmä, joka koostuu käyttöönotetusta SIL 2 -tason turvalaitteistosta ja kaasun tiheyden valvontalaitteen tilakyselystä, mahdollistaa vaarattoman ja ongelmattoman toimenpiteen kytkinlaitteiston käytön aikana.
Kaasunkuivausjärjestelmä voidaan valinnaisesti varustaa GSM-moduulilla, jolla tiedot siirretään käyttäjän mobiililaitteeseen. Siirtää voidaan esimerkiksi tiedot koskien prosessin arvioitua jäljellä olevaa aikaa tai senhetkisiä kaasutilan kosteusarvoja, tarvittavia huoltotoimenpiteitä sekä suodattimen vaihtoa.