Unidad de secado de gas
Para equipos llenados con gas SF6 durante su funcionamiento
Aplicación
- Reducción de la humedad en equipos llenados con gas SF6 durante el funcionamiento
Características
- Garantizar la seguridad del sistema a través de la doble seguridad
- Reducción significativa de los costes de mantenimiento de los equipos llenados con gas SF6 (deshumidificación del gas durante el funcionamiento)
- Uso de 2 filtros paralelos (tipo GPF-10) con alta capacidad de absorción de agua
- Requiere poco mantenimiento
- Manejo sencillo e intuitivo mediante una pantalla táctil de 7
Descripción
Humedad en el equipo llenado con gas SF6
En las celdas de media y alta tensión de centros de transformación de la red eléctrica, el gas SF6 actúa como un medio de aislamiento extremadamente eficiente y extingue el arco durante el proceso de conmutación.
Sin embargo en la práctica el gas SF6 no se encuentra en estado de máxima pureza. En función de la cantidad de reactivos presentes, especialmente la humedad, y la cantidad de energía, se forman productos tóxicos de descomposición. Estos productos de descomposición no sólo atacan las superficies de los depósitos, sino reducen también gradualmente la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes de los interruptores centros de transformación.
Deshumidificación de gas en equipos en funcionamiento
La unidad de secado de gas GAD-2000 reduce la humedad de los equipos de gas SF6. Extrae un determinado volumen gas, lo seca y lo devuelve a la celda. El doble sistema de seguridad, compuesto por un control de seguridad SIL2 y un control de la densidad, permite un funcionamiento seguro del centro de transformación.
El sistema de deshumidificación de gas puede equiparse opcionalmente con un módulo GSM para transferir información al dispositivo móvil del usuario. Por ejemplo la duración restante aproximada del proceso o los valores actuales de humedad en el depósito de gas, así como información sobre las operaciones de servicio necesarias, como la sustitución del filtro.