Conjunto de teste para medição de forças de eletrodo
Para pinças de soldagem de 10 kN, 20 kN
Aplicações
- Medição de forças de eletrodo para equipamentos de soldagem por pontos
Características especiais
- Faixas de medição 10 kN, 20 kN
- Erro de linearidade relativo 0,2% Fnom
- Baixo peso total de aprox. 6kg
- Memória de valor máximo/mínimo
- Diâmetro do eletrodo 14…20 mm
Descrição
O conjunto de teste é usado para monitorar as forças dos eletrodos em equipamentos de soldagem por pontos. O conjunto consiste em um transdutor de força e uma unidade de exibição. Para testar as forças que atuam entre os eletrodos, o transdutor de força é mantido entre os eletrodos. As superfícies côncavas de introdução de força centralizam o transdutor de força. Quando os eletrodos de soldagem se unem, a magnitude da força aplicada pode ser lida no indicador.
O transdutor de força é projetado como uma célula de carga de feixe de cisalhamento. É insensível a forças e momentos laterais. O sinal de saída é alimentado ao indicador através de um cabo. Isso também fornece ao transdutor de força sua tensão operacional. Alternativamente, a tensão de alimentação também pode ser obtida de um PLC.
Neste tipo de transdutor de força, a comprovada tecnologia de sensor de thin film está integrada. O sensor soldado a laser apresenta todas as vantagens dos extensômetros convencionais de filme colado, sem, no entanto, ser afetado por suas principais desvantagens (comportamento térmico do adesivo e fluência).
Calibração
O transdutor de força e o indicador são calibrados juntos como uma cadeia de medição. Recomenda-se repetir a calibração a cada 12 meses. Este serviço pode ser realizado de forma rápida e confiável pela WIKA.
Escopo de entrega
Indicador portátil, transdutor de força, caixa de plástico, carregador, cabo de sinal de 2 m, certificado de teste do fabricante