Zestaw testowy do pomiaru siły elektrod
Kleszcze spawalnicze 10 kN, 20 kN
Zastosowanie
- Pomiar siły elektrody w urządzeniach do zgrzewania miejscowego
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 10 kN, 20 kN
- Względny błąd liniowości 0,2 % Fnom
- Niska masa całkowita wynosząca ok. 6 kg
- Pamięć wartości maksymalnej/minimalnej
- Średnica elektrody 14 ... 20 mm
Opis
Zestaw testowy służy do monitorowania siły elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego. Zestaw składa się z przetwornika siły i wyświetlacza. Aby przetestować siły działające między elektrodami, przetwornik siły jest utrzymywany między elektrodami. Wklęsłe powierzchnie wprowadzania siły centrują przetwornik siły. Gdy elektrody spawalnicze połączą się ze sobą, wielkość przyłożonej siły można odczytać na wskaźniku.
Przetwornik siły został zaprojektowany jako ogniwo obciążnikowe belki tensometrycznej. Jest on niewrażliwy na siły i momenty boczne. Sygnał wyjściowy jest doprowadzany do wskaźnika za pomocą kabla. Zasila on również przetwornik siły napięciem roboczym. Alternatywnie, napięcie zasilania może być również pobierane ze sterownika PLC.
W tym typie przetwornika siły zintegrowano sprawdzoną technologię czujników cienkowarstwowych. Czujnik spawany laserowo ma wszystkie zalety konwencjonalnych tensometrów z klejoną folią, jednak nie jest narażony na ich główne wady (zachowanie kleju pod wpływem temperatury i pełzanie).
Kalibracja
Przetwornik siły i wskaźnik są kalibrowane razem jako łańcuch pomiarowy. Powtarzanie kalibracji zalecane jest co 12 miesięcy. Usługa ta może być wykonana szybko i niezawodnie przez firmę WIKA.
Zakres dostawy
Wskaźnik ręczny, przetwornik siły, plastikowa obudowa, ładowarka, kabel sygnałowy o długości 2 m, certyfikat testowy producenta