Set di prova per la misura di forza degli elettrodi
Per pinze di saldatura da 10 kN, 20 kN
Applicazoni
- Misura delle forze dell'elettrodo per le apparecchiature di saldatura a punti
Caratteristiche distintive
- Campi di misura 10 kN, 20 kN
- Errore di linearità relativa 0.2 % Fnom
- Peso complessivo ridotto di 6 kg
- Memoria per valori massimo/minimo
- Diametro dell’elettrodo 14 … 20 mm
Descrizione
Questo set di prova viene utilizzato per il monitoraggio delle forze dell'elettrodo nelle apparecchiature di saldatura a punti. Il set è composto da un trasduttore di forza e da un display. Per verificare le forze che agiscono tra gli elettrodi, il trasduttore di forza viene tenuto tra gli elettrodi. Le superfici concave di introduzione della forza centrano il trasduttore di forza. Quando gli elettrodi di saldatura si avvicinano è possibile leggere sull’indicatore la quantità di forza applicata.
Il trasduttore di forza è progettato come una cella di carico a taglio. È insensibile alle forze e ai momenti laterali. Il segnale di uscita viene inviato all'indicatore tramite un cavo. La tensione di funzionamento dello strumento alimenta anche il trasduttore di forza. In alternativa, la tensione di alimentazione può essere prelevata anche da un PLC.
In questo tipo di trasduttore di forza è integrata la collaudata tecnologia dei sensori a film sottile. Il sensore saldato al laser presenta tutti i vantaggi degli estensimetri convenzionali a film incollato, senza tuttavia risentire dei loro principali svantaggi (comportamento termico dell'adesivo e creep).
Taratura
Il trasduttore di forza e l'indicatore sono tarate insieme come catena di misura. Si raccomanda di ripetere la taratura ogni 12 mesi. Questo servizio può essere eseguito in modo rapido e affidabile da WIKA.
Scopo di fornitura
Indicatore portatile, trasduttore di forza, custodia in plastica, caricabatterie, cavo di segnale da 2 m, certificato di prova del costruttore.