Tubo de Pitot
Versão extraível ou versão fixa
Aplicações
- Produção de óleo e refino
- Tratamento e distribuição de água
- Processamento e transmissão de gases
- Indústria química e petroquímica
Características especiais
- Apropriado para medição de vazão de líquido, gás e vapor
- Precisão ≤ ±2 % da vazão real
- Repetibilidade da medição 0,1 %
- Garanta a menor perda de pressão na família de elementos de fluxo primário (aprox. < 1 %)
Descrição
Nosso FloTec tubos pitot são usados para medir a vazão de acordo com o princípio da pressão diferencial. O fluxo volumétrico é calculado a partir da diferença entre a pressão estática e a pressão dinâmica utilizando o princípio de Bernoulli e tendo em conta o diâmetro interno do tubo. Utilizando quatro portas dinâmicas este instrumento é capaz de avaliar um melhor perfil para a velocidade dentro do tubo. Isso garante uma maior precisão na medição.
O lado a montante é projetado para gerar um ponto de ruptura, devido ao qual o meio passa ao redor do tubo pitot sem causar qualquer turbulência. Este recurso cria uma pressão estável com um coeficiente de vazão constante no ponto de medição a jusante, mesmo em altas vazões. Assim, uma ampla gama de aplicações no campo da medição de vazão é possibilitada.
Dependendo do diâmetro interno, das características do meio e do número de Reynolds, um vórtice será gerado ao redor do tubo pitot. Um suporte montado no lado oposto do tubo pode ser fornecido caso a frequência natural do pitot coincida com a frequência de emissão de vórtices. O teste de necessidade é realizado durante a fase de projeto.
A saída de pressão diferencial do tubo pitot normalmente é conectado a um transmissor de pressão diferencial para gerar um sinal elétrico a partir da pressão diferencial. Este sinal elétrico é proporcional à vazão. Um manômetro diferencial ou um pressostato diferencial podem ser usados para fornecer indicação local da vazão ou para tarefas de comutação.
Dependendo do tipo de montagem selecionado, o flange respeitará a pressão nominal da tubulação (de acordo com as normas pertinentes). O tubo pitot é adequado para a medição de meios monofásicos que preenchem completamente a seção transversal do tubo. Os tamanhos nominais variam de 50 a 1.800 mm (2" a 72"), a programação da tubulação é especificada pelo cliente.
Principais características do tubo pitot:
- Baixos custos de instalação
- Precisão a longo prazo
- Perda mínima de pressão não recuperada
- Disponível em versões fixa e extraível
- Totalmente em aço inoxidável AISI 316, outros materiais estão disponíveis mediante solicitação