Pitot-putki
Poistettava versio tai korjattu versio
Sovellukset
- Öljyntuotanto ja -jalostus
- Vedenkäsittely ja -jakelu
- Kaasunkäsittely ja -siirto
- Kemian- ja petrokemianteollisuus
Erikoisominaisuudet
- Soveltuu nesteille, kaasuille ja höyrylle
- Tarkkuus ≤ ±2 % todellisesta virtausnopeudesta
- Mittauksen toistettavuus 0,1 %
- Takaa virtauksen peruselementtien mahdollisimman alhaisen painehäviön (n. < 1 %)
Kuvaus
FloTec-pitot-putkia käytetään virtauksen mittaamiseen paine-eroperiaatteella. Tilavuusvirta lasketaan staattisen paineen ja dynaamisen paineen erotuksesta Bernoullin periaatetta käyttäen ja putken sisähalkaisija huomioon ottaen. Neljän dynaamisen portin avulla tämä laite pystyy arvioimaan putken sisäisen nopeuden paremman profiilin. Tämä takaa suuremman mittaustarkkuuden.
Ylävirran puoleinen puoli on suunniteltu siten, että se muodostaa katkaisupisteen, jonka ansiosta väliaine kulkee pitot-putken ympäri aiheuttamatta turbulenssia. Tämä ominaisuus luo vakaan paineen ja vakiovirtauskertoimen virtaussuunnan jälkeiseen mittauspisteeseen myös suurilla virtausnopeuksilla. Näin ollen virtausmittauksen sovellusten valikoima on hyvin laaja.
Sisähalkaisijasta, väliaineen ominaisuuksista ja Reynoldsin luvusta riippuen pitot-putken ympärille syntyy pyörre. Putken ulkopuoliset tuet voivat aiheuttaa sen että Pitot-putken ominaistaajuus vastaa pyörreratataajuutta. Tarvittavat testit ja laskelmat suoritetaan suunnitteluvaiseessa.
Pitot-putken paine-erolähtö liitetään tavallisesti paine-erolähettimeen, jotta paine-erosta saadaan sähköinen signaali. Tämän sähköisen signaalin voimakkuus on verrannollinen virtausnopeuteen. Virtausnopeudesta voidaan saada paikallinen tieto ja kytkentätoiminnot voidaan toteuttaa paine-eromittaria tai paine-erokytkintä käyttäen.
Valitusta asennustyypistä riippuen laippa noudattaa putkiston nimellispainetta (asiaankuuluvien standardien mukaisesti). Pitot-putki soveltuu sellaisten yksivaiheisten väliaineiden mittaamiseen, jotka täyttävät putken poikkileikkauksen kokonaan. Nimelliskoot vaihtelevat 50 ... 1 800 mm (2" ... 72"), putkiluettelon määrittelee asiakas.
Pitot-putken tärkeimmät ominaisuudet:
- Alhaiset asennuskustannukset
- Pitkäaikainen mittaustarkkuus
- Pienet painehäviöt putkistossa
- Saatavana kiinteät ja ulosvedettävät versiot
- Täysin ruostumattomasta teräksestä AISI 316, muita materiaaleja on saatavana pyynnöstä