Rurka Pitota
Wersja do wyodrębnienia lub wersja stała
Zastosowanie
- Produkcja i rafinacja ropy naftowej
- Uzdatnianie i dystrybucja wody
- Przetwarzanie i przesył gazu
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Specjalne właściwości
- Odpowiednia do pomiaru przepływu cieczy, gazu i pary wodnej
- Dokładność ≤ ±2 % rzeczywistego natężenia przepływu
- Powtarzalność pomiaru 0,1 %
- Zapewnienie najniższej straty ciśnienia w rodzinie elementów przepływu pierwotnego (ok. < 1 %)
Opis
Nasze rurki pitota FloTec służą do pomiaru przepływu zgodnie z zasadą różnicy ciśnień. Przepływ objętościowy jest obliczany na podstawie różnicy między ciśnieniem statycznym a ciśnieniem dynamicznym przy użyciu zasady Bernoulliego i z uwzględnieniem średnicy wewnętrznej rury. Wykorzystując cztery dynamiczne porty, urządzenie to jest w stanie ocenić lepszy profil prędkości wewnątrz rury. Zapewnia to większą dokładność pomiaru.
Górna strona jest zaprojektowana tak, aby generować punkt przerwania, dzięki któremu medium przechodzi wokół rurki pitota bez powodowania turbulencji. Funkcja ta zapewnia stabilne ciśnienie ze stałym współczynnikiem przepływu w punkcie pomiarowym, nawet przy dużych prędkościach przepływu. Umożliwia to bardzo szeroki zakres zastosowań w dziedzinie pomiaru przepływu.
W zależności od średnicy wewnętrznej, charakterystyki medium i liczby Reynoldsa, wokół rurki pitota powstanie wir. Podpora zamontowana po przeciwnej stronie rury może być dostarczona, jeśli naturalna częstotliwość pitota pokrywa się z częstotliwością rzucania wirów. Test konieczności jest przeprowadzany w fazie projektowania.
Wyjście różnicy ciśnień rurki pitota jest zwykle podłączone do przetwornika różnicy ciśnień w celu wygenerowania sygnału elektrycznego z różnicy ciśnień. Ten sygnał elektryczny jest proporcjonalny do natężenia przepływu. Manometr różnicowy lub presostat różnicowy mogą być używane do lokalnego wskazywania natężenia przepływu lub do przełączania zadań.
W zależności od wybranego typu montażu, kołnierz będzie zgodny z nominalnym ciśnieniem znamionowym rurociągu (zgodnie z odpowiednimi normami). Rurka pitota nadaje się do pomiaru mediów jednofazowych, które całkowicie wypełniają przekrój rury. Rozmiary nominalne wynoszą od 50 ... 1800 mm (2" ... 72"), rozkład rur jest określany przez klienta.
Główne cechy rurki pitota:
- Niskie koszty instalacji
- Długotrwała dokładność
- Minimalne nieodzyskane straty ciśnienia
- Dostępne w wersji stałej i wyjmowanej
- W całości ze stali nierdzewnej AISI 316, inne materiały dostępne na zamówienie