Testador de peso morto
Versão hidráulica para 1.400 bar [20.000 lb/in2]
Aplicações
- Padrão primário para calibração da escala de pressão em uma faixa hidráulica de até 1.400 bar [20.000 lb/in2]
- Instrumento de referência para fábricas e laboratórios de calibração para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão
- Sistema completo e independente, também adequado para uso no local
Características especiais
- Incerteza total de medição para 0,006 % da leitura
- Instrumento extremamente flexível com uma ampla gama de sistemas pistão-cilindro de faixa simples e dupla
- Sistemas pistão-cilindro de faixa dupla com troca totalmente automatizada entre faixas
- A calibração de fábrica inclui rastreabilidade de acordo com padrões nacionais, como padrão, com calibração UKAS possível como opção
- Substituição rápida e segura do sistema pistão-cilindro através do sistema patenteado de liberação rápida ConTect como opção
Descrição
Padrão primário comprovado
Os testadores de peso morto são os instrumentos mais precisos disponíveis no mercado para a calibração de instrumentos eletrônicos ou mecânicos de medição de pressão. A medição direta da pressão (p = F/A), bem como o uso de materiais de alta qualidade permitem uma incerteza de medição muito pequena, em conjunto com uma excelente estabilidade a longo prazo. Portanto, tem sido utilizado há anos em fábricas e laboratórios de calibração na indústria, institutos nacionais e laboratórios de pesquisa.
Operação autônoma
Devido à sua geração de pressão integrada e ao princípio de medição puramente mecânico, o testador de peso morto modelo CPB5800 é ideal para uso no local para manutenção e serviços.
Principio básico
A pressão é definida como o quociente entre força e área. O componente principal do testador de peso morto modelo CPB5800 é, portanto, um sistema pistão-cilindro fabricado com muita precisão, que é carregado com massas para gerar os pontos de teste individuais.
A carga de massa é proporcional à pressão alvo e isto é conseguido através de massas graduadas de forma ideal. Como padrão, essas massas são fabricadas com a gravidade padrão (9,80665 m/s2), embora possam ser ajustadas para um local específico e calibradas de acordo com a acreditação UKAS.