Doodgewicht tester
Hydraulische drukbalans
Toepassingen van de doodgewicht tester
- Primaire standaard voor het kalibreren van de drukschaal in een hydraulisch bereik tot 1.400 bar (20.000 psi)
- Referentie-instrument voor fabrieks- en kalibratielaboratoria voor het testen, afstellen en kalibreren van drukmeetinstrumenten
- Volledig vrijstaand systeem, tevens geschikt voor gebruik ter plaatse
Bijzondere eigenschappen van de doodgewicht tester
- Totale meetonzekerheid tot 0,006 % van de aflezing
- Buitengewoon flexibel instrument met een groot aantal zuiger-cilindersystemen met enkel en dubbel bereik
- Zuiger-cilindersystemen met dubbel bereik en volledig geautomatiseerde wisseling tussen bereiken
- Fabriekskalibratie omvat herleidbaarheid naar nationale normen, als standaard; met UKAS-kalibratie als eventuele optie
- Snelle en veilige vervanging van het zuiger-cilindersysteem via gepatenteerd ConTect-snelsluitsysteem als optie
Omschrijving van de doodgewicht tester
Bewezen primaire standaard
Doodgewicht tester zijn de meest accurate instrumenten die op de markt verkrijgbaar zijn voor het kalibreren van elektronische of mechanische drukmeetinstrumenten. De directe meting van de druk (p = F/A), net als het gebruik van zeer hoogwaardige materialen zorgen voor een zeer geringe meetonzekerheid en een uitstekende langdurige stabiliteit.
Hij is daarom jarenlang gebruikt in fabrieks- en kalibratielaboratoria in de industrie, nationale instellingen en onderzoekslaboratoria.
Vrijstaande werking
Als gevolg van zijn geïntegreerde drukopwekking en het puur mechanische meetprincipe is het model CPB5800 doodgewicht tester ideaal voor onderhoud en service ter plaatse.
Basisprincipe
Druk wordt gedefinieerd als het quotiënt van kracht en oppervlakte. Het kernelement van de doodgewicht tester CPB5800 is daarom een zeer precies vervaardigd zuiger-cilindersysteem, beladen met massastukken om de individuele testpunten te genereren.
De massabelasting is evenredig met de doeldruk en dit wordt bereikt door in gewicht optimaal oplopende massastukken. Standaard worden deze massastukken volgens de standaard zwaartekracht (9,80665 m/s²) vervaardigd, hoewel ze op een specifieke locatie afgesteld kunnen zijn en ook UKAS gekalibreerd.