Mäntäpainemittari
Hydraulinen versio 1 400 baariin [20 000 lb/in2] asti
Sovellukset
- Ensisijainen standardi paineasteikon kalibrointiin hydraulisella alueella 1 400 bariin [20 000 lb/in2] asti
- Vertailulaite tehtaiden ja kalibrointilaitosten paineenmittauslaitteiden testaukseen, säätämiseen ja kalibrointiin
- Täydellinen, itsenäinen järjestelmä, soveltuu käytettäväksi myös paikan päällä kentällä
Erikoisominaisuudet
- Mittauksen kokonaisepävarmuus 0,006 % lukemasta
- Erittäin joustava mittauslaite, saatavilla laaja valikoima yhden tai kahden mittausalueen mäntä-sylinterijärjestelmiä
- Kaksisylinterinen malli automaattisella alueen vaihdolla.
- Tehdaskalibrointi viittaa kansallisten standardien noudattamiseen; valinnaisena mahdollinen kalibrointi UKAS-standardin mukaan
- Mäntä-sylinterijärjestelmän nopea ja turvallinen vaihto patentoidulla ConTect-pikavapautusmekanismilla (lisävaruste)
Kuvaus
Ensiluokkaista tasoa
Testipainevaa'at ovat markkinoiden tarkimmat laitteet elektronisten tai mekaanisten paineenmittauslaitteiden kalibrointiin. Paineen suora mittaus (p = F/A) sekä korkealaatuisten materiaalien käyttö mahdollistavat erittäin vähäisen mittausepävarmuuden; lisäetuna on erinomainen vakaus pitkällä aikavälillä. Siksi sitä on käytetty jo vuosia teollisuuden, kansallisten laitosten ja tutkimuslaboratorioiden tehdas- ja kalibrointilaboratorioissa.
Itsenäisesti toimiva
Integroidun paineenmuodostuksen ja puhtaasti mekaanisen mittausperiaatteen ansiosta CPB5800-mallin testipainevaaka on ihanteellinen paikan päällä tapahtuvaan huolto- ja kunnossapitokäyttöön.
Toimintaperiaate
Paine määritellään voimana, joka kohdistuu tietylle pinta-alalle. CPB5800-mallin testipainevaa'an ydinosa on siis erittäin tarkasti valmistettu mäntä-sylinterijärjestelmä, joka kuormitetaan massoilla yksittäisten testipisteiden luomiseksi.
Massakuormitus on verrannollinen tavoitepaineeseen, ja tämä saavutetaan optimaalisesti porrastettujen massojen avulla. Vakiona nämä massat valmistetaan standardipainovoiman (9,80665 m/s2) mukaan, mutta ne voidaan säätää tiettyyn sijaintiin ja kalibroida UKAS-akkreditoinnin mukaisesti.