Selo diafragma com conexão roscada
Projeto soldado
Aplicações
- Meios agressivos, quentes, corrosivos, ambientalmente perigosos ou tóxicos
- Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas
- Tratamento de água
- Versátil em aplicação
Características especiais
- Conexão de processo com thread
- Versão com diafragma interno, peças do selo diafragma totalmente soldadas
- Grande seleção de conexões de processo e materiais
- Conexões de lavagem disponíveis opcionalmente
- Altas pressões de até 1.000 bar [14.500 psi] podem ser alcançadas
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do meio de transmissão de pressão que está dentro do sistema de selo diafragma.
Para a implementação de aplicações exigentes dos clientes, existe uma grande variedade de designs, materiais e meios de transmissão de pressão disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selo diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de operação, projetos”.
O selo diafragma com conexão roscada, modelo 990.34, é adequado para áreas de aplicação muito versáteis. Dependendo do material, o projeto soldado também pode ser usado para pressões nominais particularmente altas de até 1.000 bar [14.500 psi]. Outro benefício da junta soldada é que não é necessária vedação adicional entre o corpo superior e inferior do selo diafragma.
A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção do material, a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o selo diafragma pode ser feito de diferentes materiais.