Kierreliittimellä varustettu painevälitin
Hitsattu malli
Sovellukset
- Aggressiiviset, kuumat, syövyttävät, ympäristölle vaaralliset tai myrkylliset aineet
- Öljy- ja kaasuteollisuus, kemian ja petrokemian teollisuus
- Vedenkäsittely
- Monipuolinen käytössä
Erikoisominaisuudet
- Prosessiliitäntä kierteellä
- Versio, jossa on sisäinen kalvo, painevälittimen osat täysin hitsattuja
- Laaja valikoima prosessiliittimiä ja materiaaleja
- Kalvopäinen liitäntä saatavana lisävarusteena
- Jopa 1 000 barin [14 500 psi] korkeat paineet voidaan saavuttaa
Kuvaus
Painevälitintä käytetään paineenmittauslaitteiden suojaamiseen sovelluksissa, joissa käytetään vaikeita väliaineita. Painevälitinjärjestelmissä painevälittimen kalvo vaikuttaa laitteen ja väliaineen erottamiseen.
Paine siirtyy mittauslaitteeseen painevälitinjärjestelmän sisällä olevan paineensiirtovälineen kautta.
Vaativien asiakassovellusten toteuttamiseen on saatavilla laaja valikoima erilaisia malleja, materiaaleja ja paineensiirtovälineitä.
Lisätietoja painevälittimistä ja painevälitinjärjestelmistä on kohdassa IN 00.06 "Soveltaminen, toimintaperiaate, rakenteet".
Painevälitin, jossa on kierreliitäntä, malli 990.34, soveltuu hyvin monipuolisiin käyttökohteisiin. Materiaalista riippuen hitsattua rakennetta voidaan käyttää myös erityisen korkeille nimellispaineille, jopa 1 000 bariin [14 500 psi] asti. Toinen hitsausliitoksen etu on se, että painevälittimen ylä- ja alarungon välillä ei tarvita ylimääräistä tiivistystä.
Painevälitin voidaan kiinnittää mittauslaitteeseen suoralla liitännällä, korkeissa lämpötiloissa jäähdytyselementin tai joustavan kapillaarin avulla.
WIKA tarjoaa materiaalin valintaa varten erilaisia ratkaisuja, joissa painevälitin voidaan valmistaa eri materiaaleista.