溶接構造
圧力レンジ、ダイアフラム径最大圧力はダイアフラムの有効径とプロセス温度(ここでの最大温度は+50℃)により決まります。Mb寸法:φ22mmの場合、圧力レンジ:0...1,000barMb寸法:φ29の場合、圧力レンジ:0...600barMb寸法:40mmの場合、圧力レンジ:0...400barMb寸法:52mmの場合、圧力レンジ:0...160barダイアフラムの圧力並びに温度の定格についてはデータシートをご覧下さい。
プロセスコネクション
ダイアフラム径は52mmです
ダイアフラム径は22mmです