Raccordement process
Filetage G ½ B (mâle), G ¼ B (mâle) idem EN 837-1, sans téton de centrage
Filetage G ½, G ¼ (femelle)
Filetage ½ NPT, ¼ NPT (mâle)
Filetage ½ NPT, ¼ NPT (femelle)
Autres sur demande
Etendues de mesure et diamètre de membrane
L'étendue de mesure maximale est dépendante du diamètre de membrane (Mb) et de la température process (ici max. +50 °C)
Mb 22 mm: 0 ... 1000 bar
Mb 29 mm: 0 ... 600 bar
Mb 40 mm: 0 ... 400 bar
Mb 52 mm: 0 ... 160 bar
MB 52 mm: 0 ... 60 bar (nouvelle version PN60)