Testador de pipeline
Versão hidráulica
Aplicações
- Teste de vazamento e resistência ao escoamento
- Detecção de perdas de pressão por atrito ao longo de tubulações
- Monitoramento da pressão do gás associada à medição de vazão
- Medição da pressão do gás na cabeça do poço e pressão de teste hidráulico do tubo ascendente
- Medição da pressão do vapor para testes de eficiência
Características especiais
- Faixas de 30 a 600 bar [500 a 8.000 lb/pol2]
- Precisão: 0,03 % + 0,05 bar [0,03 % + 0,7 lb/pol2]
- Layout ergonômico ideal para uso em campo
- Todos os instrumentos fornecidos com certificação rastreável aos padrões nacionais
- O certificado de calibração UKAS está disponível em nosso laboratório de padrões de pressão como um extra opcional
Descrição
Medição precisa de pressões
O testador de tubulações hidráulicas é uma unidade portátil adequada para a medição precisa de pressões arbitrárias e flutuantes, que ocorrem em usinas de energia, tubulações e muitas outras aplicações.
Principio básico
Para medir uma pressão, são adicionadas massas à unidade de pistão correspondentes a uma pressão logo abaixo daquela a ser medida. A força descendente total das massas excede a pressão a ser medida e é equilibrada pela pressão produzida pela bomba de fuso. A pressão da bomba de fuso é aplicada à área escalonada do pistão que o empurra para cima.
Esta baixa pressão é indicada no mostrador do manômetro especialmente graduado para que a leitura do manômetro seja somada apenas à pressão equivalente às massas utilizadas. O peso do suporte de massa corresponde à faixa de escala do mostrador e é ignorado.
Rastreável de acordo com os padrões nacionais
A unidade de pistão e as massas fornecidas com este testador de tubulação foram calibradas de acordo com padrões rastreáveis aos padrões nacionais.