Rangos: desde 30 ... 600 bar (modelo 80) y 7 ... 120 bar (modelo 80L)
Exactitud: 0,03 % + 0,05 bar (modelo 0,04 % + 0,015 bar (modelo 80L
Diseño ergonómico ideal para uso en campo
Kit de masas completamente intercambiable
Todas las unidades se suministran con certificados trazables a normales nacionales
Certificado UKAS disponible mediante nuestro laboratorio de normales de presión como opción
Descripción
El tester hidráulico de tubería es un dispositivo portátil para la medición exacta de presiones arbitrarias y fluctuantes, que suceden en centrales energéticas, tuberías, y en otras aplicaciones.