Putkiston testaaja
Hydraulinen versio
Sovellukset
- Vuotokestävyyden ja taipumisen testaus
- Kitkapainehäviöiden tunnistus putkistoissa
- Kaasunpaineen valvonta yhdessä virtausmittauksen kanssa
- Porausputkien pään kaasunpaineen ja siirtoputkien hydraulisen testipaineen mittaus
- Höyrynpaineen mittaus tehokkuuden testaamiseksi
Erikoisominaisuudet
- Vaihtelee välillä 30 ... 600 bar [500 ... 8 000 lb/in2]
- Tarkkuus: 0,03 % + 0,05 bar [0,03 % + 0,7 lb/in2]
- Kenttäkäyttöön ihanteellisesti sopiva ergonominen muotoilu
- Kaikki mittauslaitteet toimitetaan sertifikaattien kanssa, jotka todistavat kansallisten standardien noudattamisen
- UKAS-kalibrointitodistus on saatavana painestandardilaboratoriostamme lisävarusteena
Kuvaus
Paineiden tarkka mittaus
Hydraulinen putkistotesteri on kannettava laite, joka soveltuu voimalaitoksissa, putkistoissa ja monissa muissa sovelluksissa esiintyvien mielivaltaisten ja vaihtelevien paineiden tarkkaan mittaamiseen.
Toimintaperiaate
Paineen mittaamiseksi mäntäyksikköön lisätään massoja, jotka vastaavat juuri mitattavan paineen alapuolella olevaa painetta. Massojen alaspäin suuntautuva kokonaisvoima ylittää mitattavan paineen, ja sitä tasapainottaa karapumpun tuottama paine. Karapumpun paine kohdistuu männän asteittaiseen alueeseen, joka työntää sitä ylöspäin.
Tämä matalapaine ilmoitetaan testimittarin asteikolla, joka on erityisesti mitoitettu siten, että ainoastaan mittarin lukema lisätään käytettyjen massojen paine-ekvivalenttiin paineeseen. Massakantimen paino vastaa mittarin asteikon aluetta ja jätetään huomiotta.
Jäljitettävissä kansallisiin standardeihin
Tämän putkitestauslaitteen mukana toimitettu mäntäyksikkö ja massat on kalibroitu kansallisiin standardeihin jäljitettävien standardien mukaisesti.