Este manômetro com tubo Bourdon de alta qualidade foi projetado especialmente para a indústria de processos.
O uso de materiais de alta qualidade e o design robusto são voltados para aplicações nas indústrias química e de engenharia de processos.
Faixas de escala de 0 ... 10 a 0 ... 30.000 psi [0 ... 0,6 a 0 ... 2.000 bar] garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com a norma ASME B40.100. Como função de segurança, este instrumento possui uma parede defletora sólida com parte traseira removível.
Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.
O POCAN® reforçado com fibra de vidro o case oferece a estabilidade necessária para medições reproduzíveis, mesmo sob condições ambientais agressivas.
No modelo 233.34, o enchimento da caixa em combinação com um restritor aparafusado permite a utilização em aplicações com cargas de pressão e vibrações altamente dinâmicas.