Tämä korkealaatuinen Bourdon-putkipainemittari on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuutta varten.
Laadukkaiden materiaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin.
Asteikkoalueet 0 ... 10 - 0 ... 30 000 psi [0 ... 0,6 - 0 ... 2 000 bar] takaavat monissa eri sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.
WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardin ASME B40.100 mukaisesti. Turvallisuustoimintona tässä laitteessa on kiinteä läpivientiseinä, jossa on ulospuhallus.
Vian sattuessa käyttäjä on suojattu etupuolelta, sillä media tai komponentit voidaan poistaa vain kotelon takaosan kautta. Lasikuituvahvisteinen PBT-kotelo tarjoaa tarvittavan vakauden toistettaviin mittauksiin myös aggressiivisissa ympäristöolosuhteissa.
Mallissa 233.34 kotelon täyttö yhdessä ruuvattavan rajoittimen kanssa mahdollistaa käytön sovelluksissa, joissa on erittäin dynaamisia painekuormia ja tärinää.
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.