デザイン
アメリカ標準ASMEB40.1に準拠
呼び径
4 ½"
精度(クラス)
ASMEB40.1に準拠したGrade2A(表示精度0.5%相当)
スケールレンジ
0〜0.6から0〜1,000 bar(0~10 psiから0~15,000 psi)、またはそれ以外の同等の真空または組み合わせた圧力と真空の範囲
圧力制限
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
短時間:1.3 x フルスケールレンジ
温度条件
環境温度:-40〜+ 65℃ 液体充填無し
-20 ~+ 65C ゲージ:グリセリン充填
媒体温度:最大+100℃
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合
最大:フルスケール値の±0.4%/ 10K
保護等級
IP 54 (EN 60 529 / IEC 529)
(液体充填 IP 65)
推奨媒体最大連続温度:100℃ 下記テーブルに掲載する短時間に、媒体に浸かる場合、もっと高い温度でも安全の確保ができます。100℃を超える媒体や環境温度にさらされた場合、温度誤差やゲージ部品の劣化を考慮すべきです。100℃を超える環境や媒体温度のいずれかの条件下で、連続使用が必要な場合、ダイアフラムシールや散熱対策を取る事をお薦めします。技術や用途のお問い合わせはWIKAにご連絡ください。
短期間、断続的最大媒体温度の制限
計器ガラス窓が別途必要になります。
260℃ 液体充填無し
130℃ ゲージ:グリセリン充填